Philips Fortimo SLM C 935 PW 1309 L15 2024 G8UHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 935 PW 1309 L15 2024 G8UHE

Code de commande: 929003873180
Code de commande complet: 872016932525800

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2.045 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    195 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements