Philips Fortimo SLM C 935 PW 1216 L22 2828 G8NHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 935 PW 1216 L22 2828 G8NHE

Code de commande: 929003910780
Code de commande complet: 872016938440800

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    8.550 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    171 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements