Philips Fortimo SLM C 930 1216 L22 2828 G8N HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 930 1216 L22 2828 G8N HE

Code de commande: 929003910280
Code de commande complet: 872016938425500

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    8.380 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    168 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements