Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N HE

Code de commande: 929003904280
Code de commande complet: 872016938245900

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    4.335 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    175 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    80

Téléchargements