PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Fortimo SLM C 927 1204 L09 1313 G8N HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927 1204 L09 1313 G8N HE

Code de commande: 929003900380
Code de commande complet: 872016938128500

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1.855 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    150 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements