Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1313 G8N HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1313 G8N HE

Code de commande: 929003898980
Code de commande complet: 872016938086800

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1.425 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    153 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements