Philips Fortimo SLM C 940 PW 1216 L23 2828 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1216 L23 2828 G8 HE

Code de commande: 929003895380
Code de commande complet: 872016937978700

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    9.225 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    163 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements