Philips Fortimo SLM C 830 PW 1205 L13 2024 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 830 PW 1205 L13 2024 G8 HE

Code de commande: 929003888580
Code de commande complet: 872016937774500

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2.955 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    170 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    80

Téléchargements