Philips Fortimo LED SLM gen 7 Cyan Enchanced Dynamic (CED)

Un éclairage dynamique qui permet un effet biologique

Produits

Produit Comparer
2.915
2700
3000
3500
4000
5000
6500
118
90
1.400
2700
3000
3500
4000
5000
6500
113
90

Informations sur la famille de produits

Description

En combinant la technologie blanche réglable FlexTune avec des spectres MDER élevés, il est désormais possible de créer un système d'éclairage dynamique qui permet un effet biologique sans compromettre les avantages visuels et émotionnels. La technologie BioUp CED est réglable de 2700K à 5000K avec un flux jusqu'à 4500lm. L'une des particularités remarquables est l'absence du système MDER à 270 0K, ce qui permet de créer un environnement idéal pour le soir. Alors que le MDER à 5000K atteint son pic jusqu'à 0,97, ce qui renforce considérablement l'effet d'activation biologique de la source lumineuse

Avantages

  • Éclairage polyvalent, connecté et centré sur l'humain

  • Sélection de scène facile

Caractéristiques

  • Technologie Tunable White et BioUp avec MDER le plus élevé de 0,97 à 5 000 K CCT

  • Empreinte G7N avec plage de réglage CCT à 2 canaux de 2 700 K (CRI 90) à 5 000 K (CRI 80)

Applications

  • Hôtellerie
  • Résidentiel
  • Commercial
  • Commerces

Téléchargements