Philips Ballasts LED Xitanium - Round Shape Highbay (RHB) IP65

Fiable et flexible

Produits

Produit Comparer
100
260
550
Corrigé
IP65 | Totalement protégé contre la poussière/ Protection contre les jets d'eau
150
260
840
Corrigé
IP65 | Totalement protégé contre la poussière/ Protection contre les jets d'eau
200
260
1100
Corrigé
IP65 | Totalement protégé contre la poussière/ Protection contre les jets d'eau

Informations sur la famille de produits

Description

Les pilotes LED Philips Xitanium Round Shape Highbay (RHB) sont conçus pour fournir des pilotes LED fiables et efficaces dans les applications industrielles. La famille WideLine peut fonctionner sur une tension d'entrée de 100 à 277 Vca et garantir des performances à 100 % de 200 à 254 Vca. La famille TWE peut fonctionner sur une tension d'entrée de 100 à 277 Vca et garantir des performances à 100 % de 120 à 277 Vca.

Avantages

  • • Réglage fiable et répétable du courant de sortie pour économiser les coûts de main-d'œuvre et le temps

  • • Facile à intégrer et réduit le nombre d'UGS

Caractéristiques

  • • Courant de sortie réglable (AOC)

  • • Plage de tension d'entrée : 100-277 Vca

Applications

  • Éclairage industriel à grande hauteur

Téléchargements