Philips Ballasts LED haute puissance Xitanium

Éclairage polyvalent pour grandes surfaces, le meilleur de sa catégorie

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
600
500
2100
DALI
Dynadimmer
SR
IP66 | Totalement protégé contre la poussière/ Protection contre les jets d'eau haute pression
600
500
2100
DMX
IP66 | Totalement protégé contre la poussière/ Protection contre les jets d'eau haute pression

Informations sur la famille de produits

Description

Fort de son expertise unique dans l'éclairage sportif, Philips Éclairage propose son ballast 1800W, spécialement développé pour les applications haut de gamme. Grâce à une qualité d'éclairage exceptionnelle, il s'avère parfaitement adapté aux compétitions sportives, aux activités de loisirs, ainsi qu'à l'éclairage des grands espaces extérieurs. Conçu avec une technologie avancée et robuste, ce pilote offre des performances et une efficacité inégalées. 2 versions sont disponibles : D4i et DMX. Polyvalent, il dispose de 3 canaux programmables indépendants, d'une large plage de tension d'entrée et d'options de courant de sortie qui peuvent être utilisées dans une variété d'applications. La version D4i est prête pour l'avenir avec une connectivité sans fil et une technologie compatible avec les capteurs (prise Zhaga en option). Cela signifie qu'il peut être facilement intégré à d'autres systèmes et capteurs. Que vous recherchiez une fiabilité élevée ou une facilité d'installation, le pilote Philips Xitanium High Power 1800W est le choix parfait.

Avantages

  • Pas de rémanence

  • Installation et intégration faciles grâce au faible poids, à l'espace disponible pour le câblage, à la longue distance de câble et à la résistance à l'environnement côtier.

Caractéristiques

  • 3 canaux indépendants de 600 W avec fenêtres de fonctionnement configurables (3 x DT6, AOC)

  • Facteur sans scintillement inférieur à 1 % pour le super ralenti

Applications

  • Éclairage sportif haut de gamme
  • Éclairage pour les sports récréatifs
  • Arènes
  • Éclairage de grands espaces (parkings, ports, aéroports, zones industrielles, etc.)

Téléchargements