Aperçu
Premium
Téléchargements
Accueil
Produits
Appareillages électroniques LED
Ballasts pour l'extérieur
Ballasts LED haute puissance Xitanium
Xi 1800W 220-400V D4i
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Ballasts LED haute puissance Xitanium
Philips Xi 1800W 220-400V D4i
Description du produit
Philips Xi 1800W 220-400V D4i
Code de commande:
929002952206
Code de commande complet:
872016919007800
Caractéristiques
Développer tout
Informations générales
Durée de vie nominale
100.000 h
Fonctionnement et électricité
Distorsion harmonique totale CEI (max.)
20 %
Consommation électrique
1.875 W
Ondulation de courant de sortie (max.)
1 %
Efficacité maximale à charge maximale
97 %
Courant de sortie (max.)
2100 mA
Tolérance de courant de sortie (max.)
5 %
Facteur de puissance (fraction)
0.99
Tension du circuit sans charge (DC) (max.)
520 V
Courant d'entrée (nom.)
8.2 A
Courant d'entrée (AC)
8200 mA
Pic de courant d'appel (max.)
20 A
Pic de courant d'appel (nom.)
20 A
Puissance de sortie (max.)
600 W
Puissance de sortie (nom.)
600 W
Courant de sortie par défaut
700 mA
Facteur de puissance max. (100% de charge)
0,99
Comptage d'énergie
Oui
Courant constant (CC)
True
Tension constante (TC)
False
Diagnostic
True
Puissance de sortie (min.)
75 W
Courant en sortie (min.)
100 mA
Tension de sortie (max.)
500 V
Tension de sortie (min.)
250 V
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (max.)
1
Classe de protection CEI
Classe électrique I
Câblage
Démarrage à chaud
No
Section des câbles de commande (max.)
4 mm²
Section des câbles de commande (min.)
1,5 mm²
Section des câbles de sortie (max.)
4 mm²
Section des câbles de sortie (min.)
1,5 mm²
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe
200 m
Longueur de dénudage des câbles
10 mm to 12 mm
Section des câbles d'entrée (max.)
4 mm²
Section des câbles d'entrée (min.)
1,5 mm²
Longueur de dénudage des câbles de sortie
10 mm to 12 mm
Caractéristiques du système
Fonctionnement CC centralisé
No
Température
Durée de vie à la température du produit (max.)
80 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)
80 °C
Température maximale du produit (max.)
90 °C
Température maximale du produit (nom.)
90 °C
Protection de la température du module
True
Commandes et gradation
Variation de l'intensité lumineuse
Oui
Interface de commande
DynaDimmer
SR
DALI
Plage de gradation
100-5 %
Conforme D4i
Oui
DynaDimmer
Non
Flux lumineux constant
Définissez des programmes qui s'adaptent à votre routine
Mécanique et boîtier
Longueur du produit
500 mm
Longueur totale
500 mm
Largeur totale
145 mm
Hauteur totale
90,5 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
91 x 145 x 500 mm
Indice de protection
IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau]
Poids net (pièce)
5,300 kg
Approbation et application
Humidité relative (fonctionnement) (max.)
90 %
Classification d'isolation
Class I
Protection contre les courts-circuits
Protégé
Protection contre les surcharges
Protégé
Protection du circuit ouvert
Protégé
Homologation
Conformité CB
Marquage CE
D4i
CEM
Certificat ENEC
Conformité RCM
UKCA
DEEE
Mode "corridor"
False
Options de configuration du courant de sortie
Programmable,SimpleSet
Données du produit
Nom du produit de la commande
Xi 1800W 220-400V D4i
Nom de produit complet
Xi 1800W 220-400V D4i
Code EOC
872016919007800
Code de commande
8720169190078
Code 12NC
929002952206
Code de commande local
8720169190078
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8720169190078
Conditionnement par carton
1
Codes EAN/UPC - Boîte
8720169190085
Téléchargements
Fiche technique
Fiche technique du produit
Datasheet Xi 1800W D4i
pdf 2.3 MB
Brochures
Notice de montage
Zhaga D4i kit intructions
pdf 545.2 kB
Visuels
Product-Photographs-929002952206_EU
Ressources multiples
Dessins CAO
3D Xi 1800W D4i
stp 37.8 MB
Autres
Certificat
Certificates Xi 1800W D4i
zip 3.0 MB