Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce une large gamme de nouveaux produits et fonctionnalités d'éclairage intelligent Philips Hue pour créer une expérience lumineuse sans pareille. Les nouveautés comprennent quatre nouveaux produits compatibles gradient, de nouvelles ampoules à filament White ambiance, des ampoules intelligentes plus puissantes et de nouveaux plafonniers et luminaires de salle de bain. Enfin, les nouvelles mises à jour de l'appli Philips Hue, proposent pour la première fois une synchronisation très avancée de l'éclairage et de la musique avec Spotify. Bref, une année passionnante pour l'éclairage intelligent.
Une composition harmonieuse de teintes colorées
L'année dernière, le lancement du lightstrip Philips Hue Play gradient n'était qu'un début. Aujourd'hui, Philips Hue élargit sa collection gradient avec le tout nouveau tube lumineux Philips Hue Play gradient, doté de la technologie gradient qui combine plusieurs couleurs dans une seule lampe ou un seul luminaire. Un produit spécialement conçu pour être placé au-dessus ou au-dessous d'un téléviseur. Vous pouvez compléter votre installation Home Cinéma avec le tube lumineux Play gradient, disponible en noir ou en blanc, ce qui lui permet de se fondre dans le décor.
La technologie gradient a également permis d'améliorer d'autres produits Philips Hue, comme les lampadaires et les lampes à poser Philips Hue Signe, disponibles en noir ou en blanc, et le lightstrip Philips Hue ambiance gradient. Sans rien perdre de la souplesse ni de la puissance lumineuse de son prédécesseur, le nouveau lightstrip Philips Hue aura la capacité de mélanger des lumières colorées.
Une expérience totale musique/lumière inédite
L'intégration innovante Philips Hue + Spotify imbrique la lumière et la musique. Vous allez vivre, chez vous, une expérience unique de divertissement immersif. Après couplage de vos comptes Philips Hue et Spotify, l'application Philips Hue extrait les métadonnées de chaque chanson diffusée par Spotify, quel que soit l'appareil. Elle crée ensuite un script lumineux avancé qui fait que vos lumières réagissent non seulement au rythme de la chanson, mais aussi à son genre et à son atmosphère. Dans le nouvel onglet Sync de l'application Philips Hue, les utilisateurs peuvent régler la brillance, l'intensité et même la palette de couleurs des lumières pour personnaliser leur expérience. Vous passez un moment de détente sur le canapé, vous recevez des amis ou vous travaillez au son de votre playlist : la musique va s'exprimer comme jamais auparavant.
L'intégration Philips Hue + Spotify commencera à être déployée dans le monde entier à partir du 1er septembre 2021, dans le cadre d'un programme d'accès anticipé pour les utilisateurs de l'application Philips Hue 4. Après octobre 2021, la fonctionnalité fera partie intégrante de l'application Hue 4.
Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue chez Signify
Une gamme d'ampoules intelligentes encore plus riche (et plus lumineuse)
Toutes les ampoules Philips Hue Filament sont désormais également disponibles en White ambiance, ce qui permet la diffusion de toutes les nuances de lumière blanche chaude à froide. Ces ampoules intelligentes LED de style vintage éclairent la pièce avec une lumière aux tons bleutés qui aident à se concentrer au travail, puis atténuent l'intensité pour laisser place à des tons dorés qui créent une ambiance confortable et chaleureuse propice à la détente. Ces ampoules sont belles à voir, même éteintes ! En outre, la gamme Filament va s'enrichir d'une ampoule flamme White Filament E14.
Enfin, les ampoules intelligentes Philips Hue, à la forme bien reconnaissable, dans les gammes White, White ambiance et White and color ambiance, sont désormais disponibles aussi en modèles 1100 et 1600 lumens, ce qui permet aux utilisateurs de choisir la luminosité idéale pour chaque activité et chaque pièce de la maison.
Une belle lumière venue d'en haut avec les nouveaux plafonniers Philips Hue
La nouvelle gamme de plafonniers Philips Hue apporte des millions de couleurs dans le salon ou la chambre à coucher. Le panneau Philips Hue Surimu se fixe presque à fleur de plafond et se décline en modèles rectangulaire et carré. Idéal pour ne pas rogner l'espace dans les petites pièces ou les maisons à plafond bas. Disponible en noir et en blanc, le plafonnier Philips Hue Enrave diffuse une lumière blanche chaude à froide dans le salon, la chambre ou la cuisine. Enrave est également disponible en suspension, pour éclairer puissamment la table de salle à manger ou l'îlot de cuisine tout en diffusant une lumière décorative subtile vers le haut.
Un luxueux spa, chez vous, grâce aux luminaires de salle de bains Philips Hue.
Un éclairage intelligent dans la salle de bains vous aidera à vous sentir frais et dispos le matin ou à vous détendre le soir. Pour créer une atmosphère luxueuse, avec la première lampe Philips Hue pour salle de bains aux millions de couleurs, installez les spots encastrés Philips Hue Xamento, au design chromé minimaliste. Le plafonnier Philips Hue Devere, quant à lui, offre une combinaison de lumière blanche chaude à froide puissante ainsi que des effets de lumière indirecte.
De nouvelles mises à jour logicielles pour des expériences d'éclairage uniques
Depuis le 1er septembre, l'application Philips Hue 4, récemment lancée, propose des scènes dynamiques. Plutôt que de maintenir chaque lampe en une couleur unique, les scènes dynamiques font passer lentement l'éclairage d'une couleur à l'autre, dans une pièce ou une zone, créant ainsi une atmosphère étonnante.
Par ailleurs, Signify annonce déjà une nouvelle fonctionnalité qui sera ajoutée à la galerie de scènes Hue à l'automne 2021. Grâce à des scènes spécialement conçues qui fonctionnent 24 heures sur 24, vos lumières ajusteront leur couleur et leur luminosité au fil du temps. La première scène, en lumière naturelle, simule le mouvement du soleil tout au long de la journée avec une lumière blanche passant de chaude à froide pour favoriser votre productivité et votre bien-être général. Les plages horaires peuvent être personnalisées en fonction de vos habitudes quotidiennes. Commencez par des tons clairs et froids pour dynamiser vos matins et terminez votre journée avec des lueurs dorées plus chaudes qui aident à la détente quand le soleil se couche.
Enfin, les amateurs de jeux vidéo apprécieront la prochaine mise à jour logicielle du boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play à l'automne 2021. Ils pourront mettre à jour leur boîtier de synchronisation pour le rendre compatible avec la fréquence 120 Hz des consoles de jeu les plus récentes. Les gamers seront ainsi assurés d'être au top niveau avec le taux de rafraîchissement le plus élevé. Le boîtier de synchronisation prend en charge la fréquence 120 Hz avec des résolutions 1080p et 1440p. Si vous préférez la résolution a plus élevée, le boîtier de synchronisation actuel prend également en charge une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.
Disponibilité et prix
Signify (Euronext: LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6.7 milliards d'euros, compté environ 32.000 employés en étant présent dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Pendant sept années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction. Pour la quatrième année consécutive, Signify obtient la note Platine au classement EcoVadis ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.