Suggestions

    Circular lighting chez Van Straten Medical

    De Meern,
    Pays-Bas

     

    Van Straten Medical, spécialisé en gestion circulaire d’équipements médicaux,  dispose de deux sites le long de l’autoroute A12 à De Meern. L’éclairage circulaire a été choisi pour leur nouveau bâtiment.

    "Nous avons constaté qu’un niveau d’éclairage adéquat a un effet positif, y compris sur le bien-être de nos employés."

     

    Bart van Straten, Comité de Direction, Van Straten Medical

    Le défi du client


    Les activités de Van Straten Medical impliquent beaucoup de travail manuel. La précision est l’exigence absolue, et l’entreprise doit pouvoir compter sur des niveaux d’éclairage parfaits. Par ailleurs, la société a une statégie basée sur l’économie circulaire.

    Le bon éclairage


    Le choix de l’éclairage circulaire, c’est la durabilité mise en pratique. Contrôle et maintenance proactifs permettent de prolonger la durée de vie du système d’éclairage et de réduire le nombre de pannes. En fin de contrat, Signify reprendra les produits. Dans tous les locaux, des détecteurs de mouvement permettent de réaliser 25 % d’économies d’énergie supplémentaires. La base du système d’éclairage, c’est Interact Office. Grâce à ce système d’éclairage connecté, Van Straten Medical est paré pour un futur où les applications durables et connectées feront l’objet d’une attention croissante.

    Plus d’innovations Signify

    • La bibliothèque de Destelbergen innove

      La bibliothèque de Destelbergen innove

      La commune de Destelbergen s'engage dans une politique de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Ceci s'inscrit parfaitement dans le concept Circular Lighting de Signify.

    • Circular Lighting in Bruynzeel

      Circular Lighting in Bruynzeel

      Bruynzeel Storage Systems is als producent, adviseur en installateur trendsetter in de ontwikkeling van ruimtebesparende archiverings- en opslagsystemen. Dit doet Bruynzeel al jaren op een duurzame, zo maatschappelijk verantwoorde manier.

    • Circular Lighting dans l’enseignement Antwerp Mannagement School

      Circular Lighting dans l’enseignement Antwerp Mannagement School

      Design for Eternity. Ce fut l’un des objectifs ambitieux assignés aux nouveaux locaux de l’Ecole de Management d’Anvers. Son directeur général Geert Vyncke souhaitait sortir des sentiers battus pour construire un bâtiment le plus durable possible.