Belgique - Français

Philips GreenSpace Flex

Il offre une grande flexibilité, une gamme complète de produits et une intégration parfaite des systèmes aux clients du secteur de l'hôtellerie.

Produits

Tout effacer

Désolé, aucun résultat n’a été trouvé pour {name}

Informations sur la famille de produits

Description

GreenSpace Flex est une gamme de performances dédiée au segment de l'hôtellerie pour les pays GC/GM. Grâce à sa conception modulaire, les moteurs d'éclairage et les différents finitions peuvent être combinés à l'infini pour répondre aux besoins diversifiés des clients.

Avantages

  • Gamme complète, de 400 lm à 3000 lm, 3 températures de couleur et 3 largeurs de faisceau.

  • Super flexibilité avec une conception modulaire et différentes garnitures pour s'adapter à différentes applications.

Caractéristiques

  • 6 W ~ 42 W (400 lm ~ 3 200 lm)

  • CRI 90, SDCM <3

Applications

  • Chambre d'hôtel
  • Salle de bain
  • Couloir
  • Hall d'entrée

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenSpace Flex fr_BE pdf 339.1 kB
Notice de montage
GreenSpace Flex pdf 15.7 MB

Visuels

Family-Photographs-GreenSpace Flex
Ressources multiples - Visuals