Philips CoreLine Tempo Large

Solution de remplacement 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Tempo Large tient la promesse de la famille CoreLine avec des projecteurs innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » des les lampes à décharge de 150 W, 250 W et 400 W. Le projecteur CoreLine Tempo Large propose des flux lumineux pour couvrir de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C’est une solution idéale pour les espaces extérieurs, pour les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc...

Avantages

  • Les mêmes niveaux d’éclairage que votre solution conventionnelle (lampe à décharge) existante tout en réalisant des économies d’énergie

  • Finition robuste de haute qualité

Caractéristiques

  • Toutes les distributions lumineuses standard de la plateforme LEDGine-O, flux lumineux de 16 000 lm à 30 000 lm

  • Options de traitement bord de mer et de protection spéciale piscine disponibles

Applications

  • Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
  • Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
  • Ports, aéroports, parkings

Téléchargements