Ledinaire All-in Floodlights

Ledinaire Floodlight – tehokas LED-valonheitin

Tuotteet

Tuote Vertaa
120
110
1 100
1 200
3000
4000
6500
80-89
10
120
110
2 200
2 400
3000
4000
6500
80-89
20
120
110
3 300
3 600
3000
4000
6500
80-89
30
120
110
5 500
6 000
3000
4000
6500
80-89
50
120
110
7 700
8 400
3000
4000
6500
80-89
70
120
110
11 000
12 000
3000
4000
6500
80-89
100
120
110
16 500
18 000
3000
4000
6500
80-89
150
120
110
22 000
24 000
3000
4000
6500
80-89
200

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Ledinaire All-in -valonheitinten värilämpötilaa voidaan vaihtaa helposti dip-kytkimellä. Enää ei tarvitse valita valonheitintä lämpimän valkoisen, neutraalin valkoisen tai kylmän valkoisen värilämpötilan välillä, sillä nyt kaikki vaihtoehdot ovat saatavilla yhdessä valaisimessa. Tuotevalikoima sisältää laadukkaita Philips-valaisimia kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Edut

  • Vaihda valonheittimen värilämpötilaa helposti

  • Sopii erilaisiin käyttökohteisiin

Ominaisuudet

  • Valaisimen värilämpötilaa voidaan vaihtaa asennuspaikalla dip-kytkimellä (3000K-4000K-6500K)

  • Sopii useisiin eri käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tehokasta valaistusta: 1 200–24 000 lm.

Käyttökohteet

  • Ulkoalueet, pysäköintialueet, myymälöiden julkisivut, varastorakennusten ympäristöt, pienet urheilukentät ja kunnalliset monitoimihallit