Ledinaire All-in Floodlights, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrinen, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB

Tuotteen kuvaus

Ledinaire All-in Floodlights, Painevalettu alumiini, Harmaa, Harmaa B (RAL7043), Yksi jauhemaalauskerros, LED-piirilevyyn integroitu liitäntälaite (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Valaisimen ylijännitesuojaus 1,5 kV (differentiaalitila) ja 1,5 kV (yhteismuotoinen), Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta, Vapaat johtimet

Tilauskoodi: 911401872386
Täysi tilauskoodi: 872016973602399