Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 25 W, 3166 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Varsiasennus, halkaisija 48 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 3166 lm, 25 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008633835
Täysi tilauskoodi: 871869958422100

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED32 [LED module 3200 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote