Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12.2 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Keskileveä valonjako 31, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Pylväsasennuskiinnike, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 1440 lm, 12.2 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 31, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634903
Täysi tilauskoodi: 871951413048700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED15 [LED module 1500 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified