Philips Copenhagen City LED gen2 small, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Metronomis-valonjako, keskileveä, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10
BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 3804 lm, 31.5 W, 101 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot