Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen City LED gen2 small

Copenhagen City LED gen2 – miellyttävää valaistusta pitkälle tulevaisuuteen

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Alkuperäinen Copenhagen-valaisin suunniteltiin yhdessä Kööpenhaminan kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 1960-luvulla, kun kaupungin ilmettä haluttiin parantaa kauniilla valaisimilla. Tästä ajattoman tyylikkäästä valaisimesta on kaksi eri versiota: Copenhagen City LED Gen2 on tarkoitettu kaupunki- ja asuinalueille, joissa miellyttävä valaistus on tärkeää, kun taas Copenhagen LED Gen2 on erittäin tehokas valaisin tievalaistukseen. Toisen sukupolven Copenhagen City LED ‑tuoteperhe tarjoaa erittäin miellyttävän valaistuksen ja minimaalisen häikäisyn. Tämän mahdollistaa pyöreä, valaisimen muotoon mukautettu LED-moduuli. Valaisimesta on saatavilla myös versioita, jotka mahdollistavat dynaamisen värivalaistuksen. Saatavilla on lukusia asennustapoja, kiinnikkeitä ja optiikoita, joista löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen käyttökohteeseen. Valaisimeen saa 1– 2 Zhaga-liitäntää, joihin voidaan yhdistää ohjainlaitteita ja sensoreita joko heti asennusvaiheessa tai myöhemmin tulevaisuudessa. Huoltotunniste (service tag) helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa ja tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin, mukaan lukien varaosatiedot.

Edut

  • Ainutlaatuinen muotokieli, täydellinen LED-integraatio ja huipputason pintakäsittely

  • Paranneltu LED-moduuli, pyöreä muoto ja valinnainen satiinidiffuuseri takaavat erittäin miellyttävän valaistuksen

Ominaisuudet

  • Kolme kokoa (small, large ja mega) ja eri asennustapoja (sivuasennus, seinäasennus, asennus pylvään päähän, vaijeriripustus ja keskikiinnitys), joista löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin asennuskorkeuksiin ja käyttötarkoitukseen

  • Värilämpötila 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K tai 4 000 K

Käyttökohteet

  • Kaupunkien valtaväylät (mega- ja large-versiot)
  • Keskusta-alue ja keskustan kadut (large-versio)
  • Asuinkadut, pysäköintialueet, jalankulkualueet ja puistot (small-versio)

Lataukset