Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen City LED gen2 small, Urban road & street light, 37 W, 4818 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Metronomis-valonjako, keskileveä, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Johtokiinnike, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 4818 lm, 37 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636277
Täysi tilauskoodi: 871951485045300