Suomi - Suomeksi

Philips Copenhagen City LED gen2 small, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Leveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Varsiasennus, halkaisija 48 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 3804 lm, 31.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Leveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634898
Täysi tilauskoodi: 871951413043200

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta