Philips Copenhagen City LED gen2 small, Urban road & street light, 24 W, 2988 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Märälle tielle sopiva valonjako (DK), Suojausluokka II, IP66, SRG6-6
BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Varsiasennus, halkaisija 48 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 2988 lm, 24 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Märälle tielle sopiva valonjako (DK), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta