Suomi - Suomeksi

Philips CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Keskileveä valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060506
Täysi tilauskoodi: 872016956841900