Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Waterproof, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Frosted, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 910505100044
Täysi tilauskoodi: 871869688307500