PowerBalance RC360B, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR19, Wieland
RC360B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2
Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennetut valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Leveä valokeila toimistokäyttöön, Valkoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Wieland/Adels-yhteensopiva, ja 2-napainen ohjaussignaali valon säätöön