PowerBalance RC360B, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI, UGR19
RC360B 34S/930 PSD W60L60 VPC
Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennetut valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3400 lm, 27 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Leveä valokeila toimistokäyttöön, Valkoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin