CoreLine Batten, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Opaali, IP20, TW1-ready

BN126C LED22S/840 PSU L600

Tuotteen kuvaus

L600 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2200 lm, 17 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka I, Pistoliitin, 3-napainen, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheiseen läpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 911401833584
Täysi tilauskoodi: 871951494874799