SP532P | TrueLine DIRECT/INDIRECT OC, 44 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 5800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP532P 58S/940 PSD SM2 L1130 ALU

Tuotteen kuvaus

1130x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Riippuasennus, Ripustussarja, 2-vaijeria, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5800 lm, 44 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Pistoliitin, 5-napainen

Tilauskoodi: 910505103170
Täysi tilauskoodi: 871951497260500