Philips TrueLine, ripustettava

Ripustettava TrueLine – näyttävä valaistusratkaisu, jolla voidaan luoda saumattomia valojonoja

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Valaistusratkaisun suunnittelussa on otettava monia asioita huomioon. Valaistusratkaisun tulee sopia tilan sisustukseen ja käyttötarkoitukseen. Valaisimien on oltava laadukkaita ja energiatehokkaita. Mahdollisuus asentaa valaisimet jonoon tuo lisää vapautta valaistuksen suunnitteluun. Philips TrueLine on toimistoyhteensopiva jonovalaisin, jota voidaan päivittää tulevaisuudessa lisätoiminnoilla. TrueLinea on saatavana myös pinta- ja uppoasennettavana. Pinta-asennettavalla TrueLinella on UGR<19-luokitus, eli se sopii näyttöpäätetyöhön (OC) mukainen. Kaikkia tuoteperheen valaisimia on saatavilla eri pituuksilla, väreillä ja valovirroilla. Tämä antaa paljon vapautta ja joustavuutta valaistuksen suunnitteluun. TrueLine-valaisimet ovat myös vastuullinen ja varma valinta tulevaisuutta ajatellen, sillä niiden valotehokkuus on jopa 140 lm/W ja ne voidaan yhdistää milloin tahansa älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Edut

  • Jonovalaisin erittäin korkealla valotehokkuudella

  • Toimistoyhteensopiva valaistus, joka ei häikäise

Ominaisuudet

  • Miellyttävän yhtenäinen valo, joka ei häikäise (UGR<19, L65<3 000 cd/m2)

  • Huippuluokan valotehokkuus, 140 lm/W

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Koulut ja oppilaitokset
  • Myymälät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on otettava huomioon asennuspaikkaa valitessa.

  • Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.

Lataukset