SP532P | TrueLine DIRECT/INDIRECT OC, 26.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16
SP532P 36S/940 PSD SM2 L1130 ALU
Tuotteen kuvaus
1130x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Pistoliitin, 5-napainen