SP530P | TrueLine DIRECT OC, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP530P 43S/940 PSD SM2 L1410 ALU
Tuotteen kuvaus
1410x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Riippuasennus, Ripustussarja, 2-vaijeria, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4300 lm, 30.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Pistoliitin, 5-napainen