SP531P | TrueLine DIRECT NOC, 14.4 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP531P 15S/940 PSD SM2 L1130 ALU

Tuotteen kuvaus

1130x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1500 lm, 14.4 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Pistoliitin, 5-napainen

Tilauskoodi: 910505103166
Täysi tilauskoodi: 871951497237700