CoreLine Surface-mounted, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, UGR19
SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC
Tuotteen kuvaus
1200x200 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 84°, Mikroprismaoptiikka, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Pistoliitin, 3-napainen