Philips CoreLine trunking gen2.5, 44.5 W, L1130 mm, 8000 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Frosted, Valkoinen, IP20

LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH

Tuotteen kuvaus

L1130 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 8000 lm, 44.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925870121
Täysi tilauskoodi: 872016947447500