Vantaa, Suomi – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistuksen asiantuntija, on valittu valonheitinten ensisijaiseksi toimittajaksi Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn päätöksellä. Tämä tarkoittaa, että Signifyn valonheittimet täyttävät korkeimmat FIFAn laatukriteerit, ja että Signify on luotettu ja haluttu toimittaja jalkapalloalalla.
FIFAn ensisijaisena toimittajana valonheittimille (FIFA Preferred Provider for Floodlights, FPP) Signifylle on asetettu tiukat vaatimukset tuotteiden, tuotannon ja järjestelmäarkkitehtuurin tehokkuuden osalta. Yhteistyössä FIFA Quality Programme ‑laatuohjelman kanssa Signify ajaa urheilukohteisiin tarkoitetun valonheitinvalaistuksen tutkimusta ja kehitystä sekä teknisten standardien kehittämistä tulevaisuutta varten.
Signifyn stadionkäyttöön tarkoitetut valonheittimet ovat mullistaneet urheiluottelut. Maailmanluokan valaistus takaa optimaalisen ottelukokemuksen pelaajille, katsomoyleisölle ja miljoonille TV-katsojille. Ensiluokkainen valonheitinvalaistus on avainasemassa optisten teknologioiden, kuten videoavusteisen selostusteknologian, maaliviivateknologian ja optisten seurantateknologioiden oikean toiminnan kannalta.
Signifyn stadionvalaistuksella voidaan myös viihdyttää yleisöä luomalla näyttäviä valoshow’ita joko ennen otteluita, otteluiden aikana tai niiden jälkeen.
Signifyn kanssa yhteistyötä tekevät stadionit saavat nyt käyttöönsä edistyneitä valonheittimiä, kuten
Jokaista valaistusratkaisua voidaan ohjata etänä stadionin kaikissa tiloissa, mukaan lukien kenttä, stadionin julkisivu ja asiakastilat, mikä parantaa käyttötehokkuutta.
Signifyn valonheitinvalaistus on tällä hetkellä käytössä maailmanluokan stadioneilla ympäri maailmaa. Se löytyy muun muassa Rotterdamin Feijenoord-stadionilta, jossa uusi Arenavision-valaistusratkaisu on parantanut kisakokemusta kaikille ja mahdollistaa 63 %1 energiansäästöt aikaisempiin ratkaisuihin verrattuna.
Niels Geven,
Signifyn urheilu- ja areenavalaistuksen kansainvälinen johtaja
Signifylla on yli 60 vuoden kokemus urheiluvalaistuksessa monista eri lajeista, kuten jalkapallosta, jääkiekosta, koripallosta, kriketistä ja tenniksestä. Maailman johtava valaistuksen asiantuntija on myös Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team ‑tallin virallinen yhteistyökumppani valaistuksessa.
Lisätietoja areena- ja stadionvalaistuksesta löytyy täältä.
1 Feijenoord-stadionin aiempi tehonkulutus oli 748 kW, Arenavision-ratkaisun asentamisen jälkeen 274 kW.
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Signify Nordics, PR Manager
Puh: +45 40330806
Sähköposti:anne-cathrine.tjornehoj@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2024 myyntimme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistimme noin 29 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä kahdeksana peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen viitenä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.