UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, IP66
VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Πλευρική τοποθέτηση για βραχίονα διαμέτρου 48 έως 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων