Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35463700 | 175 | 3.000 | 3000 | 70-79 | - | ||
36231100 | 175 | 4.500 | 5700 | 70-79 | - | ||
50191100 | 175 | 4.500 | 4000 | 70-79 | - | ||
175 | 3.000 | 3000 | 70-79 | - | |||
175 | 4.500 | 3000 | 70-79 | - | |||
175 | 3.000 | 3000 | 70-79 | - | |||
919515898027 | 175 | 3.000 | 4000 | 70-79 | - | ||
919515898029 | 175 | 4.500 | 4000 | 70-79 | - |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Ολοκληρωμένη λύση ηλιακού οδικού φωτισμού με μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λιθίου, ηλιακό συλλέκτη και φορτιστή ενσωματωμένα στο φωτιστικό. Περίβλημα από πρεσαριστό, χυτό αλουμίνιο για στιβαρότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ειδικά σχεδιασμένη βάση στερέωσης σε στύλο που επιτρέπει την τοποθέτηση σε διαφορετικές γωνίες κλίσης, πλευρική τοποθέτηση και τοποθέτηση στην κορυφή στύλου.
Πλεονεκτήματα
Φωτίζει περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρισμού
Εξοικονομεί ενέργεια
Χαρακτηριστικά
Υψηλή απόδοση φωτεινότητας 175 lm/Watt για τη μεγιστοποίηση απόδοσης της μπαταρίας
Αντικαταστάσιμη μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λιθίου για μεγάλη διάρκεια ζωής και λειτουργία χωρίς ταλαιπωρία.