Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, IP66

VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Πλευρική τοποθέτηση για βραχίονα διαμέτρου 42 έως 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 62376700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462376700