Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, IP66
VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Πλευρική τοποθέτηση για βραχίονα διαμέτρου 42 έως 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων