Ελλάδα - Ελληνική

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 11.6 W, 1566 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66

BGP307 LED18-4S/740 I DM11 48/76S

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γενικής χρήσης διαμέτρου 48 έως 76 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1566 lm, 11.6 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 910925865150
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869699629400