Philips ClearWay gen2, Road & street light, 59 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66
BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γενικής χρήσης διαμέτρου 48 έως 60 mm, ρυθμιζόμενο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 8600 lm, 59 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων