Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1600 mm, 8000 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600

Περιγραφή προϊόντος

Waterproof, L1600 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 62478800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462478800

Αρχεία προς λήψη