Pacific LED Gen5, Waterproof, 76 W, L1800 mm, 12000 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, IP66, IK08
WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800
Περιγραφή προϊόντος
Waterproof, L1800 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 12000 lm, 76 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων