Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65

Περιγραφή προϊόντος

1200x300 mm, Χάλυβας, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Οπάλ, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 07290500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869607290500

Αρχεία προς λήψη