Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Χάλυβας, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Οπάλ, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 07284400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869607284400

Αρχεία προς λήψη