Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Χάλυβας, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Οπάλ, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 07283700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869607283700

Αρχεία προς λήψη