LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

Περιγραφή προϊόντος

1200x200 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, Γωνία δέσμης 110°, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 06962200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869606962200